Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

EX500, Module d'entrées

  • Type de connecteur: M8 et M12.
  • Nombre d'entrées: 16.
  • Courant d'alimentation: max. 1.3 A/module.
  • Consommation de courant interne: 200 mA max (lorsque le signal est ON).
  • Protection: IP67.

Configurez votre produit

 
Modèle de connecteur