Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Catalogue produits
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
La série SJ3A6 est une gamme de vannes casse vide avec régleur de débit de l'air évacué. D'une largeur de 10mm, cette série de petit format utilise un connecteur de type encartable. Les vannes SJ3A6 sont compatibles avec les interfaces séries des deux protocoles CC-Link et DeviceNet.
Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500),Cv4.0 (VP700). Consommation faible: 1.8W(CC).Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve deséparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert.Utilisation au vide: Jusqu'à –101.2kPa.
La série VZ est une série d'électrovannes 4/2, 4/3, 5/2 et 5/3 à joint élastique. Les vannes, à montage sur embase et à montage en ligne, sont disponibles avec un câble standard ou plat, avec une connexion encliquetable montée sur rail DIN et des embases à connexion non encliquetable. De nombreuses options sont disponibles. La série VZ est toujours disponible bien que le remplacement de chaque série ait été mis en oeuvre. Pour plus d'informations, consulter les informations relatives à chaque série pour les remplacements.
La série VG342 est une série d'électrodistributeurs 3/2 à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Leurs fonctions peuvent être modifiées de N.F. à N.O. ou pilotage externe. Il est possible d'utiliser la série VG342 avec le vide ou des pressions faibles. Aucune lubrification requise.
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
La série AV est une série de vannes de mise sous pression progressive pour les alimentations en air à faible vitesse servant permettant une élévation progressive de la pression initiale dans le système pneumatique et un échappement rapide de l'air lorsque l'alimentation en air est coupée.