Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Modèle à tige-guidée avec contrôleur intégré – EQYG#H

e-Actuator à poussée guidée La simplicité Support supplémentaire.

  • Connect it, start it up and control it easily – Electric actuator and controller, all in one. Complete setup in just three steps. Easy on/off operation.
  • Battery-less absolute encoder – Restart from the last position. High performance.
  • Lower your CO2 emissions – Motor optimisation with reduced heat generation and power consumption.
  • Reduce maintenance while improving performance – M12 connectors. Only three cables needed.

Et plus encore

  • Taille du corps : 16, 25, 32
  • Course : 30 à 300 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie
  • Moteur pas-à-pas
  • Charge : jusqu'à 100 kg.

Configurez votre produit

EQYGH--B
Taille
Guidage
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Position du contrôleur
Entrée parallèle