Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Modèle guidé à contrôleur intégré – EQY#H

e-Actuator. Pousser facilement

  • Connectez-le, démarrez-le et contrôlez-le facilement – Actionneur électrique et contrôleur, tout en un. Installation complète en trois étapes seulement. Fonctionnement marche/arrêt facile
  • Codeur absolu sans batterie – Redémarrage à partir de la dernière position. Haute performance
  • Réduisez vos émissions de CO2 – Optimisation du moteur avec réduction de la production de chaleur et de la consommation d'énergie
  • Réduire la maintenance tout en améliorant les performances – Connecteurs M12. Trois câbles seulement sont nécessaires.

Et plus encore

  • Taille du corps : 16, 25 et 32 mm
  • Entraînement par vis à billes
  • Course : 30 à 500 mm
  • Charge horizontale : jusqu'à 100 kg
  • Charge verticale : jusqu'à 46 kg
  • Vitesse : jusqu'à 900 mm/s
  • Accélération horizontale : jusqu'à 10000 mm/s²
  • Accélération verticale : jusqu'à 5000 mm/s².

Configurez votre produit

 
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Taraudage de tige
Montage
Position du contrôleur
Entrée parallèle