Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Compresseur compact − CRP

L'énergie pneumatique là où vous en avez besoin

  • Générer de l'air comprimé ou du vide pour votre application − Fournit de l'air comprimé dans un environnement sans source d'air
  • Améliorer les performances de votre machine − Conception compacte et légère permettant l'installation dans des robots en mouvement
  • Oublier la maintenance au quotidien − Compresseur à piston sans huile
  • L'installer dans des endroits calmes − Jusqu'à 55 dB.

Et plus encore

  • Un seul appareil électrique: compresseur ou pompe à vide
    • Pression d'évacuation maxi.: 0.55 MPa
    • Niveau de vide maxi.: −70 kPa
    • Débit max. 10 L/min (ANR).
  • Solution compacte et légère :
    • 154 mm (L) x 134 mm (H) x 100 mm (P)
    • 3.5 Kg.
  • Contrôleur avec fonctions d'alarme pour vérifier les dysfonctionnements de la machine
  • Utilisable en fonctionnement continu.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

CRP10-D1-BP-KV
Montage du contrôleur
Silencieux pour orifice d'entrée
Pressostat numérique haute précision
Clapet anti-retour avec raccord instantané pour évacuer la pression résiduelle
Électrodistributeur 3/2 pour évacuer la pression résiduelle

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version