Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Capteurs de pression – PSE5#

Measure your pressure remotely

  • Install it where others can't – Compact and lightweight design
  • Select the sensor that best suits your needs – Compatibility with both air and general fluids
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs.

Et plus encore

  • Pressure rates: up to 10 MPa
  • Repeatability: up to ±0.2 % (F.S.)
  • Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
  • Enclosure: up to IP65.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Plage du capteur
Orifice
Spécifications de sortie
Câble