Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin cylindrique - CM2

Le polyvalent

  • Adaptez notre CM2 aux exigences de votre application - Large choix de variantes
  • Réduisez la longueur totale du vérin - En utilisant une extrémité de tige femelle et/ou un corps à fond court
  • Améliorez votre liberté de montage - Différentes options de fixation de montage.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Course jusqu'à 300 mm
  • Amortissement élastique ou pneumatique
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Type
Montage
Alésage
Taraudage
Réservoir de graisse
Course
  []
Amortissement
Taraudage de tige
Soufflet de tige
Chape d'équerre
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre