Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

AN02, Silencieux, applications générales, millimètres, Grande réduction du bruit

  • Fluide : air comprimé
  • Réduction du bruit : 25-35 dB(A) mini.
  • Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) : AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C

Configurez votre produit

 
Modèle