Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

56-VQC1000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, ATEX catégorie 3

  • ATEX
  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle à haute pression 1.0 MPa)
  • Facteur Cv : Joint métallique 18; Joint élastique 25
  • Tension nominale : 24 Vcc
  • Temps de réponse (ms) standard 1 W :
    joint métallique 20 maxi. ; Joint élastique 25 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C

Configurez votre produit

56-VQC10-5
Configuration
Prétéfloné
Fonction
Commande manuelle