Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

25A-MSZ, Table rotative à 3 positions

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Table rotative à 3 positions
  • Tailles : 10, 20, 30, 50
  • Angle de rotation : jusqu'à 190 °
  • Plage de vitesse de rotation réglable : de 0.2 à 1 s/90 °.

Configurez votre produit

25A-MSZA
Précision
Taille
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre