Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Augmentez le débit et minimisez les pertes avec la nouvelle vanne d’angle SMC

Augmentez le débit et minimisez les pertes avec la nouvelle vanne d’angle SMC

La nouvelle vanne de siège d’angle série JSB de SMC offre un certain nombre d’avantages clés aux OEM et aux utilisateurs finaux, combinant une longue durée de vie, une faible perte de pression et des dimensions compactes avec un débit élevé. Adapté à une utilisation avec de la vapeur, de l’eau et de l’air, l’optimisation du profil d’écoulement du corps du JSB garantit que cette vanne peu encombrante peut fournir le même débit que les contreparties plus grandes et, à son tour, soutenir les économies d’énergie du système.

Les vannes de siège d’angle JSB sont idéales pour une utilisation dans presque tous les types d’équipements de contrôle des fluides. La vanne est parfaite pour les applications de stérilisation dans les machines de remplissage de lait et de boissons, par exemple, ainsi que les chaudières de processus dans le secteur de l’alimentation et des boissons. Les équipements de stérilisation dans les industries médicales et pharmaceutiques peuvent également en profiter, tout comme les applications de processus impliquant des activités de lavage à la vapeur ou à l’eau chaude. En effet, dans l’industrie générale de la fabrication et de l’automatisation, il existe une myriade d’applications potentielles susceptibles de bénéficier de la vanne à siège d’angle SMC JSB, y compris les systèmes de chauffage eau / vapeur et les dispositifs de contrôle de la température.

Longue durée de vie 

Outre un débit élevé et des pertes de pression réduites, un autre avantage notable de la série JSB est sa longue durée de vie, jusqu’à 10 millions de cycles avec de l’air ou de l’eau et jusqu’à 3 millions de cycles avec de la vapeur. Ce niveau de durabilité favorise des machines fiables, réduisant les cas de défaillance de l’équipement et les coûts de réparation ultérieurs.

A compact dimensional envelope offers another significant advantage. Floor space is precious at manufacturing and process plants, so selecting smaller components without compromising performance is a key ambition of design engineers as they look to make competitive gains. The height of the SMC JSB series starts at just 121.3 mm, a factor that also aids installation in tight spaces.

Easy cleaning

La facilité de nettoyage est l’un des facteurs préalables dans des secteurs tels que l’alimentation, le médical et pharmaceutique, c’est pourquoi l’équipe d’ingénieurs experts en R&D de SMC a travaillé dur pour minimiser les espaces où la saleté, les débris ou les produits chimiques peuvent s’accumuler sur la surface de la vanne, réduire à son tour la possibilité de contaminer le procédé. Cette philosophie de conception, qui inclut l’évitement des saillies inutiles ou des zones difficiles d’accès, assure également un entretien simple. De plus, chaque composant de la série JSB est remplaçable, ce qui réduit encore le coût des réparations.

Bien sûr, aucune de ces caractéristiques de conception intrinsèquement bénéfiques ne vient au détriment de la performance. Fidèle à l’éthique de SMC, la série de JSB comporte l’isolation thermique sur l’actionneur pour aider à maintenir la température interne dans la gamme désirée et, par la suite, pour assurer la représentation cohérente et précise.

15 sept. 2023