Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Solution tout-en-un : actionneur électrique avec contrôleur intégré

Solution tout-en-un : actionneur électrique avec contrôleur intégré

La nouvelle série EQ d’actionneurs électriques de type coulissant et à tige de SMC dispose d’un contrôleur entièrement intégré, offrant une solution plus simple à installer, plus facile à utiliser et peu encombrante qui aide simultanément les utilisateurs à économiser de l’énergie et à réduire les émissions de CO2. En outre, les actionneurs électriques de la série EQ offrent un contrôle simple avec un logiciel simple et exclusif qui aide les utilisateurs à démarrer les actionneurs fonctionnant via un seul écran en seulement trois étapes. Tout d’abord, l’utilisateur choisit de « régler le mode de fonctionnement » avant de préciser les positions d’arrêt et de définir les valeurs de vitesse, d’accélération et de décélération, ce qui n’est pas plus complexe que de commander une électrovanne à deux ou trois positions.

Offrant tous les avantages SMC habituels de précision et de flexibilité, les actionneurs électriques EQFS (type coulissant) et EQY (type tige) surmontent de nombreux problèmes de projet d’automatisation, y compris un espace insuffisant dans l’armoire électrique, la nécessité d’améliorer l’efficacité et le manque de connaissances en programmation des contrôleurs. La série EQ est idéale pour une multitude d’applications de contrôle de mouvement, y compris le transfert, l’assemblage, le levage, la distribution, le pressage et le serrage, améliorant essentiellement tout processus automatique qui ne comporte pas de PLC.

Économiser de l’espace et réduire les câbles

Notamment, l’actionneur électrique et le contrôleur font partie du même produit, évitant le câblage entre les deux et économisant un espace précieux. Cette configuration simplifiée, associée à l’utilisation de seulement trois connecteurs, facilite également la configuration et facilite l’utilisation immédiate.

Il est important de noter que les actionneurs de la série SMC EQ sont très économes en énergie, consomment moins d’énergie que les types de produits comparables et, par conséquent, réduisent les émissions de CO2. Les secrets ici comprennent une spécification de moteur optimisée, une méthode de contrôle mise à jour et une efficacité de rotation améliorée, entraînant une production de chaleur réduite du moteur et une consommation d’énergie inférieure. En fonction des conditions de fonctionnement, il est possible de réduire les émissions jusqu’à 60 % par rapport aux solutions existantes.

Mise à niveau facile

Pour simplifier les applications de modernisation, la série EQ, dans les deux types de glissière et de tige, a les mêmes dimensions de montage qu’un certain nombre d’actionneurs électriques sur le marché, ce qui facilite le remplacement. En outre, ils ont la même compatibilité avec les commutateurs automatiques, permettant la détection de l’actionneur sur toute la course.

Les exigences de maintenance diminuent également avec l’adoption des actionneurs électriques de la série EQ. L’intégration complète du contrôleur et la conception simple des composants réduisent les câbles et le risque de défauts. En outre, l’utilisation de connecteurs M12 robustes et fiables prend en charge l’utilisation en extérieur, si nécessaire.

15 sept. 2023