Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Amplificateur d'air – ZHV

Diminuez vos consommations, amplifiez votre efficacité

  • Optimise votre efficacité énergétique – Multiplie l'alimentation en air pour le soufflage et l'aspiration par 4 et 3 respectivement
  • Garantit la performance des applications à haut débit – Performance réglable pour un soufflage jusqu'à 6280 l/min et une aspiration jusqu'à 5270 l/min
  • Libère de l'espace sur la machine – Solution compacte et légère, volume interne réduit et masse de 46 grammes seulement
  • Utilisation et entretien faciles – Solution fonctionnant à l'air, sans entretien.

Et plus encore

  • Diamètres de passage du fluide [mm] : Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 et Ø 42
  • Tourner la buse dans le sens antihoraire augmente le débit (la pression de vide augmente)
  • Tourner la buse dans le sens horaire réduit le débit (la pression de vide diminue)
  • Fixation de montage et sac à poussière disponible.

Configurez votre produit

ZHV
Diamètre de passage
Taraudage de l'orifice d'alimentation
Accessoire