Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VQD1000, Distributeur à clapet 4/2 à commande directe

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0 MPa/10 Torr (Vide) - 0.7 MPa (7.1 kgf/cm 2 )
  • Surface équivalente (Facteur Cv) : Modèle standard 0.9 mm 2 (0.05);
    modèle haut débit 1.5 mm 2 (0.08)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc
  • Temps de réponse : ON : 4 ms; OFF : 2 ms
  • Temp. ambiante/fluide : -10 à 50°C