Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VQ4*5*, Série 4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, connexion non embrochable, montage sur embase

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
  • Débit [l/min (ANR)], (Cv):
    joint métallique 2 positions 1477, (1.5);
    joint élastique 2 positions 2002, (2.1)
    joint métallique 3 positions 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
    jonit élastique 3 positions 1827 - 1877 (1.9)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc
  • Temps de réponse (ms) standard 0.95 W :
    joint métallique 12 à 55 maxi. ;
    joint élastique 15 à 62 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C
  • Protection IP65 en option

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 1 de 1 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

VQ45-1-Q
Symbole composé
Prétéfloné
Fonction
Tension
Câble
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Protection
Caractéristiques de raccordement
Orifice
Taraudage
Marque CE