Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

VMG

VMG

Si l'on prend en compte l'économie d'énergie, la série de soufflettes VMG dispose d'une surface équivalente de 30 mm² (sans buse) avec un ratio de 10.7 :1 point au dessus des soufflettes à air traditionnelles. La chute de pression est de 1% maxi lorsqu'une buse d'alésage 2.5 mm est utilisée. En raison de l'adoption du modèle à balancier, la force de fonctionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. L'orientation du raccordement sur le dessus ou sur le dessous est en option ainsi que la buse.


Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche