Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VM400, Série 400, Vanne 3/2 à commande mécanique

  • Fluide : air
  • Pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (Cv) : 7 mm 2 (0.38)
  • Température d'utilisation : -5° à 60°C (Sans gel)
  • Orifice (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)