Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VCHR30/40, Régulateur à commande directe 6.0 MPa (Avec purge des contre-pressions)

Les demandes de l'industrie de transformation et des constructeurs de machine PET pour les électrovannes 2/2 et 3/2, à commande asservie avec une caractéristique de haute pression sont maintenant satisfaites avec le lancement de la dernière série VCH de SMC.Conçues pour une utilisation avec l'air ou le gaz inerte, ces nouvelles électrovannes peuvent fonctionner jusqu'à une pression maxi de 5.0 MPa dépassant ainsi fortement celle de la série à haute pression existante, VXH de SMC. Avec des passages à large débit et des orifices de G1/2 à G1 conformes à ISO1179-1, les débits élevés sont garantis. En raison d'une réduction du volume global de la chambre de pilote, leur temps de réponse peut maintenant être exprimé en millisecondes.En outre, la gamme VCH offre un degré de protection équivalent à IP65 et un connecteur électrique de type DIN en standard. En raison de la construction de son armature unique « sans collision », avec supports télescopiques et membrane en uréthane, de nouvelles indications ont confirmé que la durée de vie des électrovannes dépassera 10 millions de cycles.Actuellement, la série VCH est disponible en quatre configurations d'électrovannes différentes; électrovanne 2/2 normalement fermée - VCH41, électrovanne 2/2 normalement ouverte - VCH 42, électrovanne 3/2 - VCH410 et un clapet antiretour - VCHC40.