Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VFS5000, Vanne à montage sur embase, connexion embrochable et non embrochable, millimètres

  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression d'utilisation : 0.1 MPa à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (mm²) : 40 à 103,6
  • Tension nominale : 100, 200 VCA 50/60 Hz; 24 Vcc
  • Temps de réponse : 60 maxi. ms
  • Temp. ambiante/fluide : -10 à +60°C