Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vanne (tous modèles)

Vanne (tous modèles)
  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Facteur Cv) :
    P à A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
    A/B à EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) 0.5 MPa sans indicateur lumineux/
    protection de circuit: 62 maxi.
  • Temp. ambiante/fluide : 50°C maximum

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche