Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vanne (tous modèles)

Vanne (tous modèles)
  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : (pilotage interne) 0.1 - 0.7 MPa
    (pilotage externe) -100 kPa à 0.7 MPa
    (pilotage externe, pression de pilotage) 0.25 - 0.7 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) : montage en ligne 15.66 (0.87);
    montage sur embase 21.6 (1.2)
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (0.5 MPa) sans indicateur lumineux et
    protection de circuit: 50 ms maxi.
  • Température ambiante et du fluide : 50°C

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche