Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Catalogue produits
Chez SMC nous prouvons à nos clients que nous sommes prêts à réagir grâce au lancement de notre nouvelle série, la populaire VDW. L'électrovanne compacte 2 voies à commande directe, la nouvelle VDW convient à une vaste gamme d'applications, est plus courte qu'un doigt et plus légère qu'un téléphone portable. Elle offre à nos clients un gain d'espace, d'énergie et de travail. Grâce à son option à raccord instantané qui diminue le temps de raccordement, la nouvelle VDW a un indice de protection IP65 qui protège la vanne de la poussière et de l'eau d'où qu'elles viennent. De plus, la modèle unique ordinaire de la série VDW étant 10 % plus petit et plus léger, il s'utilise en espaces restreints, ce qui le rend particulièrement adaptable. La série VDW utilise moins d'électricité, un peu moins de 2,5 W à 3 W pour le plus grand modèle en continu et de 2,5 VA à 3 VA en alternatif, en comparant des produits similaire. Elle est idéale pour les unités dentaires, la fabrication de rideaux d'eau et le traitement du polissage de lentilles qui utilisent les applications d'air, du vide moyen et d'eau sans nécessiter un grand débit. Elle est aussi significativement plus calme grâce à son nouvel amortisseur de caoutchouc. Disponible dans une large gamme de corps avec deux nouveaux, en aluminium et en résine PPS, ajoutés aux actuels en laiton C37 et en acier inox, la série VDW propose également deux matières de joint en NBR et en FKM.
Les HYPER FITTING d'une grande pureté de la série LQ* répondent aux dernières demandes des contrôles de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour une meilleure propreté et l'utilisation de la nouvelle série PFA élimine quasiment toute génération de particules et de TOC (carbone totalement organique) permettant une utilisation en toute confiance même dans les applications les plus exigeantes. Si les conditions chimiques ou le débit varie en cours de processus, la conception de notre joint frontal permet de changer rapidement les tubes et/ou leur diamètre, en utilisant le même corps de raccord.
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
Avec le lancement de la nouvelle pompe à membrane PAF de SMC, les fabricants de semi-conducteurs et LCD trouvent maintenant une réponse à leurs demandes. Conçue tout spécialement pour répondre aux besoins du marché, cette pompe haute performance en fluorésine a été construite pour être parfaitement compatible avec l'emploi de produits chimique d'une grande pureté.Toutes les pièces en contact avec les liquides sont en nouveau PFA ou en PTFE, ce qui attribue à la série PAF des caractéristiques optimales de tenue à la température et aux produits chimiques. Elles sont par ailleurs encore renforcées par la construction double en PFA-PPS qui, elle, améliore les performances mécanique de la pompe concernant la pression d'épreuve et les cycle de chaleur.Actuellement disponible dans deux versions, l'une à fonctionnement automatique avec électrodistributeur de pilotage intégré au corps de la pompe et l'autre à commande automatique avec électrodistributeur de pilotage et circuit électrique différenciés de la pompe, la PAF offre une solution légère, compacte et un haut débit qui satisfont les demandes les plus exigeantes. Parmi les caractéristiques additionnelles, existe l'option d'inclure un détecteur de fuite optique qui permet de détecter au plus tôt une panne de la membrane (pour le modèle à commande pneumatique),et la possibilité d'ajouter des capteurs de course optiques qui permettent de vérifier le bon fonctionnement de la pompe et de contrôler le cycle de façon précise.
La série PB est une série de pompe à membrane simple effet pour les applications de transferts et de recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PB est disponible avec un électrodistributeur intégré ou avec une commande pneumatique. L'encombrement est réduit grâce à la centralisation des zones de raccordement sur la surfaces du dessus ou du dessous.
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TIL sont disponibles en standard en rouleaux de 50 et 100 (en pouces). La série TIL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure. La série TIL est également compatible avec les fluides dont la température s'élève jusqu'à 200°C.
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TL sont disponibles en standard en rouleaux de 10 m et 20 m (en mètres). La série TL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure.
Les demandes de l'industrie de transformation et des constructeurs de machine PET pour les électrovannes 2/2 et 3/2, à commande asservie avec une caractéristique de haute pression sont maintenant satisfaites avec le lancement de la dernière série VCH de SMC.Conçues pour une utilisation avec l'air ou le gaz inerte, ces nouvelles électrovannes peuvent fonctionner jusqu'à une pression maxi de 5.0 MPa dépassant ainsi fortement celle de la série à haute pression existante, VXH de SMC. Avec des passages à large débit et des orifices de G1/2 à G1 conformes à ISO1179-1, les débits élevés sont garantis. En raison d'une réduction du volume global de la chambre de pilote, leur temps de réponse peut maintenant être exprimé en millisecondes.En outre, la gamme VCH offre un degré de protection équivalent à IP65 et un connecteur électrique de type DIN en standard. En raison de la construction de son armature unique « sans collision », avec supports télescopiques et membrane en uréthane, de nouvelles indications ont confirmé que la durée de vie des électrovannes dépassera 10 millions de cycles.Actuellement, la série VCH est disponible en quatre configurations d'électrovannes différentes; électrovanne 2/2 normalement fermée - VCH41, électrovanne 2/2 normalement ouverte - VCH 42, électrovanne 3/2 - VCH410 et un clapet antiretour - VCHC40.
Les demandes de l'industrie de transformation et des constructeurs de machine PET pour les électrovannes 2/2 et 3/2, à commande asservie avec une caractéristique de haute pression sont maintenant satisfaites avec le lancement de la dernière série VCH de SMC.Conçues pour une utilisation avec l'air ou le gaz inerte, ces nouvelles électrovannes peuvent fonctionner jusqu'à une pression maxi de 5.0 MPa dépassant ainsi fortement celle de la série à haute pression existante, VXH de SMC. Avec des passages à large débit et des orifices de G1/2 à G1 conformes à ISO1179-1, les débits élevés sont garantis. En raison d'une réduction du volume global de la chambre de pilote, leur temps de réponse peut maintenant être exprimé en millisecondes.En outre, la gamme VCH offre un degré de protection équivalent à IP65 et un connecteur électrique de type DIN en standard. En raison de la construction de son armature unique « sans collision », avec supports télescopiques et membrane en uréthane, de nouvelles indications ont confirmé que la durée de vie des électrovannes dépassera 10 millions de cycles.Actuellement, la série VCH est disponible en quatre configurations d'électrovannes différentes; électrovanne 2/2 normalement fermée - VCH41, électrovanne 2/2 normalement ouverte - VCH 42, électrovanne 3/2 - VCH410 et un clapet antiretour - VCHC40.
Les demandes de l'industrie de transformation et des constructeurs de machine PET pour les électrovannes 2/2 et 3/2, à commande asservie avec une caractéristique de haute pression sont maintenant satisfaites avec le lancement de la dernière série VCH de SMC.Conçues pour une utilisation avec l'air ou le gaz inerte, ces nouvelles électrovannes peuvent fonctionner jusqu'à une pression maxi de 5.0 MPa dépassant ainsi fortement celle de la série à haute pression existante, VXH de SMC. Avec des passages à large débit et des orifices de G1/2 à G1 conformes à ISO1179-1, les débits élevés sont garantis. En raison d'une réduction du volume global de la chambre de pilote, leur temps de réponse peut maintenant être exprimé en millisecondes.En outre, la gamme VCH offre un degré de protection équivalent à IP65 et un connecteur électrique de type DIN en standard. En raison de la construction de son armature unique « sans collision », avec supports télescopiques et membrane en uréthane, de nouvelles indications ont confirmé que la durée de vie des électrovannes dépassera 10 millions de cycles.Actuellement, la série VCH est disponible en quatre configurations d'électrovannes différentes; électrovanne 2/2 normalement fermée - VCH41, électrovanne 2/2 normalement ouverte - VCH 42, électrovanne 3/2 - VCH410 et un clapet antiretour - VCHC40.
La série VDW200/300 est une série d'électrovannes 3/2 à commande directe compacts pour l'air, l'eau et le vide. L'utilisation d'une matière magnétique unique réduit la résistance de fonctionnement des pièces mobiles, tout en améliorant la durée de service, le segment porteur et la résistance à la corrosion.
La série VN est une combinaison de vannes de process pouvant fonctionner avec une pression différentielle de zéro et elle est proposée dans de nombreuses versions. La série VNA est utilisée pour les contrôle des systèmes pneumatiques ou des circuits hydropneumatiques. La série VNB contrôle de nombreux fluides. La série VNC est utilisée pour le contrôle des huiles de coupe et des réfrigérants employés dans les machines-outils. La série VNH est utilisée pour le contrôle des huiles de coupe à pression élevée et les réfrigérants des machines-outils, et la série VND est utilisée pour le contrôle de la vapeur.
La série VQ20/30 est une série de distributeur 2/2 à commande asservie pouvant être utilisées dans différents milieux. Cette série, compacte et légère, dispose d'une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la série VQ20/30, sa bobine à vitesse élevée (jusqu'à 20 millions de cycles à 100 cps pour l'utilisation dans les applications pneumatiques) et sa construction tout en plastique, en fait un modèle excellent pour tous ceux qui souhaitent de grandes performances à un moindre coût.
Les applications industrielles, nécessitant une électrovanne 2 voies, disposent désormais d'une meilleure version suite à la commercialisation de la nouvelle électrovanne VX2 améliorée. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continu des produits, la nouvelle VX2, adaptée à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages de performance considérables par rapport à l'électrovanne VX21 précédente. Avec sa nouvelle couleur blanc cassé, la série VX2 est 10% plus petite et 30% plus légère comparée à l'ancienne vanne VX21 en partie grâce à son corps en résine et en aluminium, alors qu'elle augmente son débit de 20%. Grâce à son amortissement élastique qui réduit le bruit de la vanne en fonctionnement et grâce à ses raccords instantanés, la VX2 offre une durée de vie améliorée et une puissance apparente réduite – jusqu'à 20VA.
La série VX31/32/33 est une électrovanne 3/2 à commande directe pouvant être utilisée avec de nombreux fluides. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec une embase, sa configuration peut être modifiée de N.F. à N.O. et de N.O. à N.F. en remplaçant un joint. Les vannes peuvent facilement être remplacées sans avoir à modifier le raccordement existant.