Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

Tubes à usage général en polyuréthane, taille standard en pouces - TIUB

  • Diamètre extérieur du tube applicable: 1/8" à 1/2"
  • Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C pour l'air et 0 à 40 ° C pour l'eau
  • 29 variations de couleurs.

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

TIUB01BU3-20
Taille
Couleur
Longueur du rouleau
Longueur de la bobine
Suffixe

Taille
01 (Diam ext. Ø3.18 Diam int. Ø2.)
Couleur
BU3 (Bleu Moyen)
Longueur du rouleau
20 m
Longueur de la bobine
Sans
Suffixe
Sans
Pression du fluide
Air, Eau
Pression maximale d'utilisation
0.8 MPa
Température ambiante max.
60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.
-20 °C (Sans gel) / 0 °C Eau
Poids
0.120 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version