Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Tube double couche en polyuréthane et fluoropolymère - TUL

Souplesse et résistance

  • Alimentation de produits chimiques sans perte de flexibilité - Couche extérieure en polyuréthane et couche intérieure en fluoropolymère
  • Identifiez vos circuits - Quatre variantes de couleurs.

Et plus encore

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Max. température de fonctionnement: 80 °C
  • 4 variations de couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

TUL0806N-20
Taille
Couleur
Longueur du rouleau

Taille
0806 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø6)
Couleur
N (Translucide, couleur du matériau)
Longueur du rouleau
20 (20 m)
Poids
0.550 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version