Modèle
-- Choisir une option --
LQ1B11 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 4x3)
LQ1B12 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 3x2)
LQ1B1A (Taraudage 1/8", Taille du tube 1/8" x 0.086")
LQ1B21 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 6x4)
LQ1B22 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 4x3)
LQ1B23 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
LQ1B24 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 4x3)
LQ1B2A (Taraudage 1/8", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1B2B (Taraudage 1/8", Taille du tube 3/16" x 0.127")
LQ1B2C (Taraudage 1/8", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1B2D (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/4" x 5/2")
LQ1B2E (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/16" x 0.127")
LQ1B2F (Taraudage 1/4", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1B31 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 10x8)
LQ1B310 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 8x6)
LQ1B32 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 8x6)
LQ1B33 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
LQ1B34 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1B35 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 8x6)
LQ1B36 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 6x4)
LQ1B39 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1B3A (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1B3B (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1B3C (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1B3D (Taraudage 3/8", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1B3F (Taraudage 1/8", Taille du tube 3/8"x1/4")
LQ1B41 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 12x10)
LQ1B42 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1B43 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 12x10)
LQ1B44 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 10x8)
LQ1B49 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 12x10)
LQ1B4A (Taraudage 3/8", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1B4B (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1B4C (Taraudage 1/2", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1B4D (Taraudage 1/2", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1B4G (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1B51 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 19x16)
LQ1B52 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 12x10)
LQ1B53 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1B54 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 12x10)
LQ1B58 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1B59 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 19x16)
LQ1B5A (Taraudage 1/2", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1B5B (Taraudage 1/2", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1B5C (Taraudage 3/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1B5D (Taraudage 3/4", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1B5G (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1B5H (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1B61 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 25x22)
LQ1B62 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1B63 (Taraudage 1", Taille du tube mm 25x22)
LQ1B64 (Taraudage 1", Taille du tube mm 19x16)
LQ1B66 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 25x22)
LQ1B6A (Taraudage 3/4", Taille du tube 1" x 7/8")
LQ1B6B (Taraudage 3/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1B6C (Taraudage 1", Taille du tube 1" x 7/8")
LQ1B6D (Taraudage 1", Taille du tube 3/4" x 5/8")
-- Choisir une option --