Modèle
-- Choisir une option --
LQ1R11 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 4x3)
LQ1R12 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 3x2)
LQ1R1A (Taraudage 1/8", Taille du tube 1/8" x 0.086")
LQ1R21 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 6x4)
LQ1R22 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 4x3)
LQ1R23 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
LQ1R24 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 4x3)
LQ1R2A (Taraudage 1/8", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1R2B (Taraudage 1/8", Taille du tube 3/16" x 0.127")
LQ1R2C (Taraudage 1/8", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1R2D (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/4" x 5/2")
LQ1R2E (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/16" x 0.127")
LQ1R2F (Taraudage 1/4", Taille du tube 3x2 ou 1/8" x 0.086")
LQ1R31 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 10x8)
LQ1R310 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 8x6)
LQ1R32 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 8x6)
LQ1R33 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
LQ1R34 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1R35 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 8x6)
LQ1R36 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 6x4)
LQ1R39 (Taraudage 1/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1R3A (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1R3B (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1R3C (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1R3D (Taraudage 3/8", Taille du tube 1/4" x 5/32")
LQ1R3F (Taraudage 1/8", Taille du tube 3/8"x1/4")
LQ1R41 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 12x10)
LQ1R42 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 10x8)
LQ1R43 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 12x10)
LQ1R44 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 10x8)
LQ1R49 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 12x10)
LQ1R4A (Taraudage 3/8", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1R4B (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1R4C (Taraudage 1/2", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1R4D (Taraudage 1/2", Taille du tube 3/8" x 1/4")
LQ1R4G (Taraudage 1/4", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1R51 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 19x16)
LQ1R52 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 12x10)
LQ1R53 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1R54 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 12x10)
LQ1R58 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1R59 (Taraudage 3/8", Taille du tube mm 19x16)
LQ1R5A (Taraudage 1/2", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1R5B (Taraudage 1/2", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1R5C (Taraudage 3/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1R5D (Taraudage 3/4", Taille du tube 1/2" x 3/8")
LQ1R5G (Taraudage 1/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1R5H (Taraudage 3/8", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1R61 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 25x22)
LQ1R62 (Taraudage 3/4", Taille du tube mm 19x16)
LQ1R63 (Taraudage 1", Taille du tube mm 25x22)
LQ1R64 (Taraudage 1", Taille du tube mm 19x16)
LQ1R66 (Taraudage 1/2", Taille du tube mm 25x22)
LQ1R6A (Taraudage 3/4", Taille du tube 1" x 7/8")
LQ1R6B (Taraudage 3/4", Taille du tube 3/4" x 5/8")
LQ1R6C (Taraudage 1", Taille du tube 1" x 7/8")
LQ1R6D (Taraudage 1", Taille du tube 3/4" x 5/8")
-- Choisir une option --