<p>Le régulateur de haute précision et à faible consommation de fluide en acier inox SRP offre une excellente résistance à la corrosion. Toutes les pièces métalliques en contact avec les fluides sont en SUS316. Une production correspondant aux critères salle blanche est obtenue en effectuant les opérations de nettoyage, assemblage, contrôle et scellage dans un conditionnement double épaisseur dans un environnement de classe 10 000.</p>
SRP1000, Régulateur pour salle blanche de précision
Traitement de l'air
Catalogue produit
SRP1000, Régulateur pour salle blanche de précision
Le régulateur de haute précision et à faible consommation de fluide en acier inox SRP offre une excellente résistance à la corrosion. Toutes les pièces métalliques en contact avec les fluides sont en SUS316. Une production correspondant aux critères salle blanche est obtenue en effectuant les opérations de nettoyage, assemblage, contrôle et scellage dans un conditionnement double épaisseur dans un environnement de classe 10 000.
Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.
Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
SRP111-
Livraison : Référence possiblement indisponible. Cliquez ici
pour voir d'autres variantes en stock ou Contactez SMC
pour plus d'aide.
Référence indisponible en stock
Référence normalement disponible en stock
$configurationSummary
$projectInformation
Cette fonctionnalité est temporairement indisponible