Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Relais de temporisateur

Relais de temporisateur
  • La combination d'orifices réglables et d'un débit fixe
    permet la transmission de signal pneumatique après une
    période de temps donnée
  • Pression d'alimentation : 0 à 1.0 MPa
  • Pression du signal de commande: 0.25 à 0.8 MPa
  • Temps de réponse : 0.5 à 60s
  • Temp. d'utilisation et du fluide : -5° à 60°C (Sans gel)
  • Surface équivalente (Cv) : 0.14

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche