Dans le paysage industriel actuel, la technologie d’entraînement électrique joue un rôle crucial dans de nombreux processus de fabrication et logistiques. C'est pourquoi SMC propose une gamme complète de vérins électriques hautement adaptables, parfaits pour divers mouvements et applications. Qu'il s'agisse de mouvement linéaire, de rotation, de préhension ou d'arrêt, nos vérins et variateurs électriques répondent à toutes vos exigences avec précision et polyvalence. Imaginez un monde où chaque mouvement est amélioré par des solutions électriques. Êtes-vous curieux de découvrir une solution électrique sur mesure conçue juste pour vous ? Les actionneurs électriques de pointe de SMC sont synonymes de flexibilité : ils ne se contentent pas de fonctionner, mais se transforment également pour répondre à vos besoins spécifiques. Profitez de l’adaptabilité de nos solutions électriques qui vous donnent le contrôle et où le système s’adapte à vos instructions spécifiques.
Souhaitez-vous avoir une solution électrique qui s'adapte à votre besoin ?
Les actionneurs électriques sont par définition, une solution flexible. C'est précisément cette capacité d'adaptation qui est présente dans notre gamme de solutions électriques. Vous décidez, vous choisissez, mais vous ne vous adaptez pas. Ils s'adaptent à votre application.
Définition d’un vérin électrique
Un vérin électrique est un dispositif utilisé pour convertir l'énergie électrique en mouvement mécanique linéaire ou rotatif. Il peut ainsi tirer, lever, pousser, baisser, tourner ou positionner une charge.
Grâce à un moteur électrique qui entraîne un système de vis sans fin et écrou ou un système poulies et courroie, cela permet ainsi de transformer le mouvement rotatif du moteur en mouvement linéaire.
Composition d’un vérin électrique
La composition d'un vérin électrique comprend plusieurs composants clés qui travaillent ensemble pour convertir l'énergie électrique en mouvement mécanique linéaire :
- Moteur électrique : C'est le cœur du vérin. Il génère un mouvement rotatif à partir de l'énergie électrique. Le type de moteur peut varier (moteur à courant continu, moteur pas à pas, etc.) selon l'application.
- Vis sans fin et écrou ou poulies et courroie : Ce système convertit le mouvement rotatif du moteur en mouvement linéaire. La vis sans fin est entraînée par le moteur et l'écrou se déplace le long de la vis, ce qui entraîne le déplacement linéaire. Pour un système à poulies et courroie, le moteur entraîne la poulie moteur et la courroie se déplace créant ainsi un mouvement linéaire.
- Corps tubulaire ou profilé : Il guide et soutient le mouvement linéaire du vérin sans tige.
- Tige ou piston : Connecté à l'écrou, il se déplace en avant et en arrière dans le tube pour créer le mouvement linéaire.
- Chariot : propre au vérin sans tige il est entraîné par l’écrou de vis à billes ou l’accouplement mécanique de la courroie et possède un mouvement linaire.
- Capteurs de position : Ils sont souvent utilisés pour surveiller et contrôler la position exacte du vérin.
- Contrôleur électronique : Ce composant contrôle le moteur, régulant la vitesse, l'accélération, la position, et la force du vérin électrique. Il peut être programmé pour des tâches spécifiques.
- Alimentation électrique : Fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur.
- Engrenages : Dans certains modèles, des engrenages sont utilisés pour augmenter le couple du moteur ou ajuster la vitesse de déplacement de la tige.
- Système de fin de course : Pour éviter un déplacement excessif, des capteurs de fin de course sont souvent inclus pour indiquer au vérin de s'arrêter à un point spécifique.
- Boîtier de protection : Un boîtier externe protège les composants internes des éléments extérieurs et de la contamination.
Ces composants peuvent varier en fonction de la conception spécifique et des exigences de l'application du vérin électrique.
Avantages du vérin électrique
Les vérins électriques sont souvent utilisés dans des applications où il est nécessaire de contrôler avec précision le mouvement, la position, la vitesse ou la force. Ils sont préférés aux vérins hydrauliques ou pneumatiques dans les environnements où les fuites d'huile ou d'air peuvent poser problème, ou là où une alimentation électrique est plus facilement disponible.
Ces vérins sont couramment utilisés dans l'automatisation industrielle, les systèmes de manutention, les équipements médicaux, et dans de nombreuses autres applications où de multiples points de positions doivent être atteint lorsqu'un contrôle précis du mouvement est essentiel. Ils offrent plusieurs avantages, tels que la facilité de contrôle et de programmation, une haute précision, et une maintenance généralement moins lourde comparée aux systèmes hydrauliques ou pneumatiques.
Les vérins électriques SMC
Notre gamme de solutions électriques comprend des vérins sans batterie avec encodeurs absolus, éliminant le besoin d'entretien régulier et garantissant un fonctionnement de précision continu. Nos vérins sans moteur présentent une conception simplifiée et efficace, parfaite pour les situations où les économies d'espace et d'énergie sont cruciales. Associées à des contrôleurs compatibles STO pour une couche de sécurité supplémentaire, nos solutions vont au-delà de l'adaptabilité : elles sont intelligemment conçues pour l'avenir.
La grande variété de vérins et de contrôleurs et leur grande flexibilité, nous permettent d'affirmer, sans aucun doute, qu'avec les solutions de vérins électriques de SMC, vous pouvez :
- Effectuer tout mouvement, n'importe où, comme vous le souhaitez - Un monde de mouvement à votre disposition
- Contrôlez-le comme vous le souhaitez – E/S numériques, IO-Link et protocoles de communication tels que PROFINET, EtherCAT® et EtherNet/IP™
- Améliorez la sécurité de votre machine - Sous-fonction Safe Torque Off avec certifications SIL 3, SIL CL et PL e
- Rendre votre usine plus intelligente - Les solutions électriques SMC sont adaptées à l'industrie 4.0