[Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Séries LE2FS_H/LE2Y_H Description produit Catalogue de caractéristiques [Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot] Actionneurs électriques guidés/à tige Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlotJusqu'à 16 axes peuvent être connectésRéduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)8,7 kg-CO2e/an (14,1)*Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnementCodeur absolu sans batterieRedémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt. Catalogue produit
Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Séries ITVX2030-X10 Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur électropneumatique proportionnel basse pression, haute précision, pression d'alimentation max. 5.0 MPa Précision améliorée à une pression de 0,1 MPa ou moinsRépétabilité : ±0,5% E.M. ou moinsStabilité de pression : 0,5% E.M. ou moinsPression d'alimentation max. : 5,0 MPaPlage de pression de réglage : 0,01 à 3,0 MPaDébit nominal max. : 3000 l/min (ANR)Fluide : Air, N2, O2, ArPièces en contact avec le fluide lubrifiées par graisse fluorée. Catalogue produit