Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Séries LEFSW Description produit Catalogue de caractéristiques Axe électrique guidé(résistance améliorée à la poussière et aux projections d'eau) Un actionneur électrique guidé étanche à la poussière et aux projets d'eau (équivalent IP65).Bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure nouvellement développée.Une bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure est montée sur le fond pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer à l'intérieur du produit.Avec codeur absolu interne sans batterieLe redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible après rétablissement de l'alimentation électrique.Maintenance réduite (pas besoin de gérer ou de remplacer les batteries).Charge de travail:Max. 65 kg (Taille 40, Plomb B)Course : Max. 1200 mm (taille 40). Catalogue produit
Modèle sans moteur Séries LET-X11 Description produit Catalogue de caractéristiques Modèle sans moteur Table grande capacité (série LET-X11) a été ajouté [Nouveau]Votre moteur et votre contrôleur peuvent être utilisés ensembleFabricants de moteurs compatibles: 18 fabricants. Catalogue produit
Régulateur de débit d'air Séries IN502-44/45/46 Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur de débit d'air Une plage de débit nominale de 200 à 2 000 l/min a été ajoutée. [Nouveau]Ajustement automatique du débit d'air possibleAir sec, azoteprécision de contrôle : ±5 % E.Mtemps de réponse : 0,5 s ou moinsGain d'espace/Câblage et raccordement pneumatique réduit, installation simplifiéePlusieurs choix de lubrification possibleGraisse faible point de rosée, vaseline blanche et graisse alimentaireCommunication IO-Link. Catalogue produit
Chiller à gaz réfrigérant à faible PRG/Thermo-contrôleur réfrigéré Séries HRZF Description produit Catalogue de caractéristiques Chiller à gaz réfrigérant à faible PRG/Thermo-contrôleur réfrigéré Chiller à gaz réfrigérant à faible PRGGWP : 148∗ ∗ Basé sur le 4e rapport du GIEC (IPCC AR4)Réglementation européenne sur les réfrigérants : PRG 150 ou moinsRéglementation américaine sur les réfrigérants : PRG 700 ou moinsRéglementation de la Californie sur les réfrigérants : PRG 750 ou moinsRéfrigérant R454C respectueux de l'environnement (non disponible pour le transport aérien)Une économie d'énergie plus efficace est obtenue grâce à l'utilisation de variateurs DC sur le compresseur et la pompe. Catalogue produit
Limiteur de débit en acier inoxydable (température de fonctionnement maximale : 150 °C) modèle en ligne Séries ASG Description produit Catalogue de caractéristiques Limiteur de débit en acier inoxydable (température de fonctionnement maximale : 150 °C) modèle en ligne Amélioration de la résistance à la corrosion et à la chaleur grâce à l'extérieur entièrement en acier inoxydablePossibilité d'utilisation dans des environnements tels que des températures élevées, des projections d'eau et où le cuivre et le zinc ne peuvent pas être utilisésMatériau : Acier inoxydable 316 (Parties métalliques externes)∗, FKM (Joint)∗ L'acier inoxydable 304 est utilisé comme matérière pour les pièces autres que le corps A.Max. température de fonctionnement : 150 °CGraisse NSF H1. Catalogue produit
Vanne de soufflage par impulsions Séries AXTS040-X202 Description produit Catalogue de caractéristiques Vanne de soufflage par impulsions Les "pics" de pression répétitifs améliorent l'efficacité du soufflageÉmissions de CO2 (Consommation d'air) : réduction de 50%Gestion de la génération d'impulsions intégrée.Le soufflage par impulsions peut être obtenu par une simple alientation d'air.La construction à pilotage intégré permet un soufflage stable. Catalogue produit
Table linéaire compacte Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Séries MXH2 Description produit Catalogue de caractéristiques Table linéaire compacte Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 La taille Ø 25 a été ajoutée. [Nouveau]Même largeur que la taille Ø 20Moment admissible : Max. 1,4 fois supérieure à celle de la taille Ø 20.L'amélioration de la rigidité du guide linéaire réduit le déplacement de la table de 48 %Déplacement dû à une force dans la direction tangage : 48 % de réduction (0.31 mm→0.16 mm)Déplacement dû à une force dans la direction lacet : 63 % de réduction (0.24 mm→0.09 mm)Déplacement dû à une force dans la direction roulis : 90 % de réduction (0.06 mm→0.006 mm)Course max. standard : 150 mm (pour Ø 20, Ø 25)Masse : Réduction de max. 6 % (194 g→182 g)Dimensions de montage et longueur équivalente à la série MXH actuelle. Catalogue produit
Doigt souple Séries MH-X7654 Description produit Catalogue de caractéristiques Doigt souple Les doigts en feuille de caoutchouc permettent de saisir des pièces aux formes variables et imprédictiblesLa conception de doigts spécifiques à la forme de la pièce à manipuler n'est pas nécessairePermet de saisir des pièces dans des espaces étroitsL'accessoire de montage du doigt souple doit être produit par le clientMatériau- Silicone (bleu)Ce produit est fabriqué à partir de matériaux conformes FDA(U.S. Food and Drug Administration) ainsi qu'aux normes de la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire- EPDM (noir). Catalogue produit
Vérin compact / Modèle grande puissance Séries CQE Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact / Modèle grande puissance Effort théorique : 1,5 fois celui d'un vérin standardDimensions extérieures identiques à celles de la série CQ2Un effort théorique équivalent à celui de la taille supérieure suivante est rendu possible grâce à la forme polygonale du pistonContribue à réduire la pression de la ligne d'airPression d'alimentation diminuée de 0,17 MPaLe même effort théorique est disponible même lorsque la pression d'alimentation du vérin est réduite. Catalogue produit
Contrôleur d'axes électriques en îlot Séries JXD1-M Description produit Catalogue de caractéristiques Contrôleur d'axes électriques en îlot Jusqu'à 16 axes peuvent être connectésMax. 8 unités pilotes peuvent être connectéesConception sans ventilateur (pas de ventilateur de refroidissement)Pas de ventilateur de refroidissement = pas besoin de se préoccuper du remplacement du ventilateurPlage de température de fonctionnement : 0 à 55°CProtocole de communicationCC-LinkEtherNet/IP™Les câbles, etc. peuvent être connectés par l'avant. Catalogue produit