Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Écran à triple affichage, Contrôleur de débit à 4 canaux – PFG200

Unifiez le contrôle de votre installation

  • Surveiller tout type de capteur – Il est possible de connecter non seulement des capteurs de débit, mais aussi des capteurs de pression, de température et des capteurs de mesure du potentiel électrostatique
  • Obtenez des informations centralisées –Moniteur avec multiples canaux jusqu'à 4 capteurs
  • Découvrez la consommation totale de débit – Visualisation du débit accumulé jusqu'à 4 lignes
  • Profitez des avantages IO-Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour tous vos besoins d'automatisation.

Et plus encore

  • Affichage 3 couleurs, 2 niveaux, 3 zones d'affichage
  • Répétitivité : ±0,1 % (E.M.)
  • Sorties : IO-Link et NPN/PNP
  • Consommation : 50 mA max.
  • Fonction hub IO-Link disponible
  • IP65 (face avant), IP40 (autres).

Configurez votre produit

 
Caractéristiques d'entrée/sortie
Unités
Montage panneau
Capteur précâblé
Source d'alimentation, câble de connexion de sortie