Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Débitmètre numérique, Affichage bicolore - PF2M7/PFGM3#2

Un capteur, plusieurs fluides

  • Réduisez votre stock – Un seul capteur pour CO2, air sec, N2 et Ar
  • Garantie d'une grande précision et d'une longue durée de vie – La construction par dérivation améliore l'écoulement du fluide et la résistance aux corps étrangers.
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil – Affichage numérique 2 couleurs, avec mode réversible
  • Préparez-vous pour IIoT avec IO-Link – Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air sec, azote, dioxyde de carbone, argon
  • Vanne de réglage de débit en option
  • Coefficient 100:1
  • Plages de débit nominal : 0,01 à 200 l/min
  • Sortie : PNP/NPN, analogique (tension/courant) et/ou IO-Link

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 10 de 14 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

PF2M7--
Débit nominal
Limiteur de débit
Orifice
Caractéristiques de sortie
Câble
Unités
Fixation/Adaptateur pour montage panneau
Certificat d'étalonnage