Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pompe de process - PA

Transférez vos fluides en toute fiabilité

  • Obtenez un produit durable et robuste – Durée de vie de 50 millions de cycles ou plus
  • Économisez de l'énergie – Réduction de la consommation d'air jusqu'à 53%
  • Facile à nettoyer – Aucune pièce coulissante dans les zones humides, réduisant la génération de particules.

Et plus encore

  • Taux de refoulement jusqu'à 63 l/min
  • Hauteur de refoulement (sec) : jusqu'à 2 m
  • Aucune pièce coulissante dans les zones humides
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: ATEX
  • Compacité et légèreté.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage 1 à 6 de 6 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

PA51-F
Matériau du corps
Matériau de la membrane
Fonctionnement
Taraudage
Orifice
Option
Exécutions spéciales