Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Outil de calcul de consommation d'air et de débit requis

Mettez des chiffres dans votre système d’air

Vous concevez un système pneumatique et vous avez besoin de dimensionner les composants? Vous recherchez une amélioration dans votre usine et vous avez besoin d'estimer la consommation ?

Cet outil permet d'obtenir les valeurs de débit d'air maximum et minimum d'un cycle de travail, ainsi que la consommation totale d'air du circuit pneumatique par cycle. De cette façon, vous serez en mesure de dimensionner précisément les composants et de concevoir un système efficace pour votre usine.

Trouvez votre solution

Vous pourriez également trouver utile :

  • Système requis

Système requis

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable : 

  • Système d'exploitation : Windows 8.1 / 10 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus est recommandé
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus est recommandé