Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

MGPL50-X2616, Vérin de positionnement

  • Vérin compact guidé avec piétage pour un meilleur positionnement.
  • Précision de montage : Planéité de 0.02 mm, perpendicularité de 0.1 mm.
  • Amélioration de la précision de la position de fin de course : 0.2 mm.
  • Flèche maximum du flasque de ±0.2 mm (165 N).
  • Avec racleur métallique.
  • Course réglable grâce à une butée.
  • Alésage : 50 mm.
  • Courses standards (mm) : 25, 40, 65.

Configurez votre produit

 
Course
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre