Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin compact guidé - MGPK

Rigidité et compacité

  • Optimisez votre espace - conception compacte et légere
  • Obtenez des performances et une rigidité élevées - ± 0,03° de précision d'anti-rotation
  • Haut degré de flexibilité de montage et de conception - une variété d'emplacements d'orifices et d'options de montage peuvent être sélectionnées.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Courses jusqu'à 200 mm
  • Raccord supérieur et raccord latéral disponibles
  • 4 types de montage sont possibles : montage par le haut, par le bas, par la rainure en T et par l'arrière
  • La matière de la plaque peut être sélectionnée : acier au carbone ou aluminium
  • Possibilité de monter les détecteurs sur 2 côtés.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante