Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

LVM10/100, Électrovanne compacte 2/2 et 3/2 à commande directe pour fluides agressifs

  • Ø de passage pour LVM10: 1.4 mm.
  • Ø de passage pour LVM11/13: 1.5 mm.
  • Avec circuit à économie d'énergie.
  • 2 orifices de type N.F. ou N.O. ; 3 orifices de type Universal.
  • 2 modèles : sur embase et raccordement.
  • Choix de la membrane : EPDM, FKM ou Kalrez®.
  • Matériaux au contact du fluide: PEEK ou PFA.