Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

LVC, Vanne chimique grande pureté, à commande pneumatique, raccords intégrés, modèle individuel

  • Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Débit : 0.35 à 8 Cv
  • Pression d'utilisation : 0.3 à 0.5 MPa
  • Température du fluide : 0 à 100° C
  • Température ambiante : 0 à 60° C
  • Diam. ext. du tube : Dimensions en mm – 6, 10, 12, 19, 25;
     Dimensions en pouces – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Configurez votre produit

 
Classe du corps
Type de distributeur
Diam. ext. de tube utilisable.
SORTIE de l'orifice B
Orifice du pilote
Matériau
Option
Caractéristique
Z