Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Rod type, ball screw (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY

Votre solution pour pousser et tirer des charges au quotidien

  • Relevez n'importe quel défi de poussée ou de traction - Modèle à tige
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Travaillez comme vous le souhaitez – Moteur et positions de montage sélectionnables. Modèle haute précision. Capable de fonctionner horizontalement ou verticalement. De nombreux accessoires pour les variations de montage
  • Utilisation hygiénique, même en cas de lavages extrêmes – Classification IP69K, résistant aux jets d'eau à haute pression et à haute température.

Et plus encore

  • Taille de corps : 25, 32, 63, 100
  • Course : 30 à 1000 mm
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Servomoteur AC
  • Charge horizontale/verticale : Jusqu'à 1200/200 kg.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Précision
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Étanche à la poussière et aux projections d'eau
Options du moteur
Taraudage de tige
Montage
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Type de contrôleur
I/O Connecteur