Modèle à tige, entraînement par vis à billes (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY
Votre solution pour pousser et tirer des charges au quotidien
Relevez n'importe quel défi de poussée ou de traction - Modèle à tige.
Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 900 mm/s, accélération jusqu'à 10000 mm/s².
Travaillez comme vous le souhaitez – Moteur et positions de montage sélectionnables. Modèle haute précision. Capable de fonctionner horizontalement ou verticalement. De nombreux accessoires pour les variations de montage.
Intégration sans faille, fonctionnement sans effort – Compatible avec le contrôleur en îlot, jusqu'à 16 axes. Détection automatique d'actionneur.
Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.
Et plus encore
Taille de corps : 16, 25, 32, 40
Course : 30 à 500 mm
Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental