Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Modèle à tige guidée, entraînement pas vis à billes (230 VAC) - LEYG

Votre solution quotidienne de poussée et traction. Une aide supplémentaire

  • Transfert optimal, selon les besoins - Rigidité, précision et robustesse
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 1200 mm/s, accélération jusqu'à 5000 mm/s²
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – Répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 44 kg de déplacement vertical
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 25, 32
  • Course : 30 à 300 mm
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Servomoteur AC
  • Charge horizontale : jusqu'à 60 kg.

Configurez votre produit

 
Précision
Taille
Guidage
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Option de guide
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Type de contrôleur
I/O Connecteur