Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Actionneur électrique sans moteur à entraînement par courroie, modèle guidé grande capacité – LET-X11

Déplacer vos charges lourdes sur tous types de courses

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur.
  • Transférez des charges sur des grandes courses – Jusqu'à 240 kg horizontalement et 200 kg verticalement. Course jusqu'à 3000 mm.
  • Augmentez la vitesse et la productivité – Capable d'atteindre une vitesse de 5 000 mm/s, une accélération de 50 000 mm/s².
  • Optimisez votre application – Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix.

Et plus encore

  • Taille du corps : 80, 100
  • Course : 300 à 3000 mm
  • Servomoteur CA 750 W
  • Compatible avec plusieurs moteurs : Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION et autres.

Configurez votre produit

 
Taille
Pas de vis (mm)
Course