Les fabricants de machines qui nécessitent des raccords à bagues résistants aux températures élevées ou à la corrosion pour des applications utilisant l'air, l'eau ou la vapeur, disposent à présent d'une solution la plus récente depuis le lancement sur le marché de la nouvelle gamme de raccords en acier inox : la série KFG.Développée à l'origine pour les industries de l'alimentation, de l'électronique et de l'automobile, leurs raccordements étant plus souvent exposés à des températures élevées, la gamme des raccords de la série KFG peut être utilisée pour des températures de fluide allant de -5 à 150ºC et, pour des pressions d'utilisation comprises entre -100kPA et 1MPa.La construction en acier inox 316 et la connexion sans aucune matière plastique unique font de ces raccords sans graisse un produit de très hauterésistance à la corrosion. Ils peuvent également être utilisés avec de nombreux matériaux de raccordement comme le FEP ou le PFA, le polyamide ou le nylon, le polyuréthane et la polyoléfine.Disponibles sous la forme de réduction droite, union double, union coudée et, à la fois té au centre et té égal, ces raccords peuvent s'ajuster sur différentes tailles de tube (de 4 mm à 12 mm) et pour différentes tailles de taraudage d'orifice (de R1/8 à R 1/2).
Les fabricants de machines qui nécessitent des raccords à bagues résistants aux températures élevées ou à la corrosion pour des applications utilisant l'air, l'eau ou la vapeur, disposent à présent d'une solution la plus récente depuis le lancement sur le marché de la nouvelle gamme de raccords en acier inox : la série KFG.Développée à l'origine pour les industries de l'alimentation, de l'électronique et de l'automobile, leurs raccordements étant plus souvent exposés à des températures élevées, la gamme des raccords de la série KFG peut être utilisée pour des températures de fluide allant de -5 à 150ºC et, pour des pressions d'utilisation comprises entre -100kPA et 1MPa.La construction en acier inox 316 et la connexion sans aucune matière plastique unique font de ces raccords sans graisse un produit de très hauterésistance à la corrosion. Ils peuvent également être utilisés avec de nombreux matériaux de raccordement comme le FEP ou le PFA, le polyamide ou le nylon, le polyuréthane et la polyoléfine.Disponibles sous la forme de réduction droite, union double, union coudée et, à la fois té au centre et té égal, ces raccords peuvent s'ajuster sur différentes tailles de tube (de 4 mm à 12 mm) et pour différentes tailles de taraudage d'orifice (de R1/8 à R 1/2).
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
Livraison : Référence possiblement indisponible. Cliquez ici
pour voir d'autres variantes en stock ou Contactez SMC
pour plus d'aide.
Référence indisponible en stock
Référence normalement disponible en stock
$configurationSummary
$projectInformation
Cette fonctionnalité est temporairement indisponible