Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Électrovanne 2/2 à commande asservie pour gaz haute pression – JSXH-X1

Conçu pour répondre aux exigences de la haute pression

  • Garantisce il flusso anche a pressioni elevate – Utilizzabile fino a 4 MPa
  • Résistez aux conditions environnementales les plus défavorables – Couvercle de bobine en acier inoxydable et boîtier IP67
  • Couvre une large gamme d'applications – Utilisable avec de l'air, de l'azote, de l'argon ou de l'oxygène
  • Économisez de l'énergie – Consommation d'énergie de seulement 6 watts.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air, azote, argon ou oxygène
  • Raccord : 3/8" à 1/2"
  • Débit jusqu'à 4,3 (Cv)
  • Diamètre de passage : 16 mm
  • Peut être utilisée avec jusqu'à 4 MPa.