Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Direct Operated Steam Type 2-Port Solenoid Valve – JSX#S

Conçue pour résister

  • Résiste à vos conditions environnementales les plus extrêmes - Construction en acier inoxydable et protection IP67
  • Économisez de l'énergie - Consommation, seulement 2W
  • Facilitez votre installation - La bobine est orientable à 360 degrés.

Et plus encore

  • Électrovanne 2/2 à commande directe
  • Fluides compatibles : air, eau, huile
  • Débit jusqu'à 12.6 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 5.6 à 7.1 mm
  • Raccord : 1/4" à 3/8"
  • Matière du corps : acier inoxydable
  • Matière de la bobine : acier inoxydable
  • Classe de protection : IP67.

Configurez votre produit

JSX31S-F-CS
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Diamètre de passage, raccordement
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation