Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

IR1000/2000/3000-A, Régulateur de précision

  • Légèreté.
  • Ajout d'échappements bas et frontal.
  • Régulateur de précision, avec répétitivité de ± 0.5 % (échelle de mesure). Sensibilité : 0.2 % (échelle de mesure).
  • Pression d'alimentation max: 1.0 MPa.

Configurez votre produit

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Cliquez ici pour une configuration libre

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Affichage ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

IR2000-F02BG-A
Taille du corps
Pression de consigne
Sens de l'échappement
Taraudage
Orifice
Option
Semi-standard

Taille du corps
2
Pression de consigne
0 (Taille du corps 1, 2: [0.005 à 0.2 MPa]; Taille du corps 3: [0.01 à 0.2 MPa])
Sens de l'échappement
0 (Échappement au fond)
Taraudage
F (G)
Orifice
02 (1/4)
Option
BG (Avec fixation + Manomètre rond)
Semi-standard
Sans
Pression du fluide
Air
Température maximum du fluide
60 °C
Température minimum du fluide
-5 °C [Pas de gel]
Pression d'épreuve
1.5 MPa
Température ambiante max.
60 °C
Température ambiante min.
-5 °C [Pas de gel]
Sensibilité
0,2%
Répétitivité
± 0,5%
Plage de la pression de réglage
0.005 à 0.2 MPa
Consommation d'air (à pression de 1.0 MPa)
1 l/min (ANR) max.
Pression d’alimentation max.
1.0 MPa
Pression d’utilisation min.
0.05 MPa
Poids
0.300 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version