Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

IP8101-X419, Positionneur Intelligent

  • Positionneur intelligent, modèle à capteur de retour externe (distant)
  • Sensibilité : ±0.2% E.M.
  • Répétabilité : ±0.5% E.M.
  • Température ambiante et du fluide : −20 à 80 °C
  • Classe de protection : IP65
  • Entrée du signal de retour : 4 à 20 mA.

Configurez votre produit

 
Connexion (Air - Électrique)