Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Modèle guidé, entraînement par vis à billes (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Votre solution de transfert de tous les jours pour les charges élevés

  • Transfert et positionnement pour tous les besoins – Entraînement par vis à billes, le meilleur pour des charges élevées et un positionnement précis reproductible. Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des déplacements plus longs.
  • Accélérez et facilitez votre démarrage et redémarrage – Le modèle à codeur absolu sans batterie permet le redémmarage à partir de la dernière position.
  • Augmentez votre productivité – Contrôleur à haute performance. Vitesse jusqu'à 1500 mm/s et accélération jusqu'à 10.000 mm/s².
  • Intégration sans faille, fonctionnement sans effort – Compatible avec le contrôleur en îlot, jusqu'à 16 axes. Détection automatique d'actionneur.
  • Adapté à n'importe quel emplacement – Convient à la fabrication de batteries rechargeables ou aux besoins d'une protection IP65.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 50 à 1200 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 80/40 kg.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Série
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Butée bande externe
Type de câble pour l'actionneur, longueur
Contrôle
Montage du contrôleur
Connecteur de communication, câble I/O