Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Actionneur électrique sans moteur, guidage par courroie - LEFB

Votre solution de transfert de tous les jours à grande vitesse

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Transfert et positionnement à grande vitesse, quels que soient les besoins – Entraînement par courroie pour un mouvement fluide à des vitesses plus élevées ou des mouvements plus longs
  • Facilitez les choses – Vous pouvez appliquer le savoir-faire que vous possédez déjà à nos solutions électriques
  • Imbattable pour réaliser de grandes courses – Jusqu'à 3000 mm.

Et plus encore

  • Taille: 25, 32 and 40 mm
  • Charge horizontale: jusqu'à 25 kg
  • Vitesse: jusqu'à 2000 mm/s
  • Acceleration: jusqu'à 20000 mm/s²
  • Compatible avec de nombreux moteurs: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automation etc...

Configurez votre produit

 
Series
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Lead
Course
Fixation de montage du détecteur
Trou de piétage